Polska - Polski

Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003468118
Pełny kod zamówienia: 871951444909100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.3 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003468118 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003468118 pl_PL pdf 774.1 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 325.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 735.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003468118_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003468118_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 ldt 46.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB