Polska - Polski

Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40

Kod zamówienia: 929003467012
Pełny kod zamówienia: 871951444887200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    70 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 3.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 206.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003467012 pl_PL pdf 832.0 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003467012_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003467012_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB