Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Opis produktu
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G13
- Nominalny okres eksploatacji 60 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere