Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 148.00 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002997602
Pełny kod zamówienia: 871951431680500

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania