Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 000 | 3000 | G5 | |||
8 | 1 050 | 4000 | G5 | |||
16,5 | 2 300 | 3000 | G5 | |||
16,5 | 2 500 | 4000 | G5 | |||
16,5 | 2 500 | 6500 | G5 | |||
20 | 2 800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3 000 | 4000 | G5 | |||
20 | 3 000 | 6500 | G5 |
Informacje o serii produktów
Opis
Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.
Korzyści
Absolutna wydajność, która zapewnia rozwiązanie dla każdego zastosowania
Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i długiemu okresowi eksploatacji
Cechy
Zmodernizuj istniejące lampy T5 w statecznik HF
Zgodność z szeroką gamą stateczników