Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Kod zamówienia: 74329400
Pełny kod zamówienia: 871869674329400

Do pobrania