Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003746202
Pełny kod zamówienia: 872016927860800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania