Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8
Opis produktu
CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Plastik, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G13
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere