Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Opis produktu
CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G13
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere