Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 700 | 4000 | 15 | 19 | |||
113 | 1 700 | 4000 | 30 | 19 | |||
113 | 3 400 | 4000 | 30 | 19 | |||
111 | 3 400 | 4000 | 61 | 19 |
Informacje o serii produktów
Opis
Architekci potrzebują rozwiązań oświetleniowych, które będą pasować do architektury wnętrza przestrzeni, którą chcą upiększyć. TrueSlim to charakteryzująca się dużą elastycznością gama produktów do integracji z sufitem, odpowiednia do sufitów typu InterAlu i Haufe. Projektanci i integratorzy sufitów potrzebują opraw oświetleniowych, które oszczędzają energię i jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom światła, dopasowany do konkretnych wymiarów sufitu. Oprawa TrueSlim jest zgodna ze standardem WELL Building Standard w zakresie oświetlenia. TrueSlim oferuje współczynnik UGR<19, co oznacza zgodność ze wszystkimi normami biurowymi (OC). Oprawy oświetleniowe z tej rodziny są dostępne w różnych długościach i o różnych wartościach strumienia świetlnego. Zapewnia to maksymalną elastyczność projektowania i nieograniczone możliwości. Oprawy oświetleniowe TrueSlim to także ekologiczne rozwiązanie, charakteryzujące się efektywnością na poziomie do 110 lm/W, okresem eksploatacji rzędu 50 tys. godzin przy L90 oraz możliwością rozbudowy o łączność i sterowanie bezprzewodowe.
Korzyści
Oświetlenie zgodne z normami dla biur
Oświetlenie gotowe na przyszłość, skalowalne do inteligentnego biura
Cechy
Równomierne oświetlenie z doskonałą kontrolą olśnienia (UGR<19, L65<3000 cd/m2)
Oprawa została zaprojektowana specjalnie do stosowania w sufitach liniowych lamelowych
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Produkt posiada klasę ochrony IP20, co oznacza, że nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym stanowczo zalecamy odpowiednie sprawdzenie otoczenia, w którym oprawa oświetleniowa zostanie zamontowana.
Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.