Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 225 W, 31320 lm, 3000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP294 LED380-4S/730 II DM32 GR-10714 MS

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), 31320 lm, 225 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Kabel, 12 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925868940
Full bestillingskode: 871951470791700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED380 [LED module 38000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger