Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 132 W, 18690 lm, 3000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10
BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), 18690 lm, 132 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Kabel, 12 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED220 [LED module 22000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle