Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 100 W, 12750 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG10-10

BGP292 LED149-4S/730 II DM32 MSP H07RN-F

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet, regulering, 12750 lm, 100 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Kabel, 12 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925868934
Full bestillingskode: 871951470801300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED149 [LED module 14900 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger