Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 59 W, 7140 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG10-10
BGP291 LED84-4S/730 II DM32 MSP SRG10 H0
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet, regulering, 7140 lm, 59 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg, To push-in-koblinger, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED84 [LED module 8400 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Signify Circle