PhilipsToSignify

Produktkatalogen vår har flyttet!

Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 82 W, 11125 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP292 LED130-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, 11125 lm, 82 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925868813
Full bestillingskode: 871951465877600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED130 [LED module 13000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger