Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12760 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 12760 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925866937
Full bestillingskode: 871951410200200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED150 [LED module 15000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger