Norge - Norsk

Philips Iridium gen4, Road & street light, 51 W, 5950 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP502 LED75-4S/740 II GF DM32 MSP CLO

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 5950 lm, 51 W, 117 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925867299
Full bestillingskode: 871951410559100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED75-4S [LED module, system flux 7600 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    EBD [Elektronisk regulering av DALI]
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger