Norge - Norsk

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Formstøpt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbrakett, hurtigkobling, medium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus

Bestillingskode: 912300024114
Full bestillingskode: 871869948296100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED360 [LED module 36000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt