Norge - Norsk

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, Sikkerhetsklasse I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk spredningstunnel, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 912300023651
Full bestillingskode: 871869909430000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Nei
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    3 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger