Norge - Norsk

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060429
Full bestillingskode: 872016955317000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED1720 [LED module 172000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger