Norge - Norsk

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Petrol, rotasjonssymmetrisk, middels, IP66

BBP333 LED81/757 I PRM

Produktbeskrivelse

Under-canopy light, Formstøpt aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotasjonssymmetrisk, middels, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Kabel uten plugg, 3-pols, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925865270
Full bestillingskode: 871869699748200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger