Norge - Norsk

Philips Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060569
Full bestillingskode: 872016979630000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    3 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger