Norge - Norsk

Philips Clearflood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060568
Full bestillingskode: 872016979629400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    3 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år