Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX
Nyhet
Produktbeskrivelse
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DMX-grensesnitt, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED2500 [LED module 250000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling -
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år