Norge - Norsk

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Produktbeskrivelse

Bollard, H848 mm, Formstøpt aluminium, Svart, Universell for diameter 42 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet (på/av), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 1,5 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 912300024101
Full bestillingskode: 871869948118600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger