Norge - Norsk

Signify CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL

Nyhet

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet (på/av), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060508
Full bestillingskode: 872016956843300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt