Signify CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK
Nyhet
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Svart, Pulverbelegg, ett lag, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet (på/av), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED50 [LED module 5000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år