Philips UrbanGlow LED gen3

UrbanGlow LED Gen3: myk belysning for boligområder

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

UrbanGlow LED Gen3 er en elegant gatelampe med et rent design og rene linjer. Den er utviklet av det København-baserte Holscher Design, og passer inn i eldre byområder så vel som nye boligområder, gangveier og parker. UrbanGlow LED Gen3 skiller seg ut på dagtid og etter mørkets frembrudd takket være den diskrete lysende toppen, som fremhever armaturens design og gir visuell belysning og sikkerhet. For denne tredje generasjonen har vi frisket opp designet med en lav topp og et slankere design. Armaturen har også den runde Ledgine for å sikre høyest mulig effektivitet og best mulig lysfordeling for alle typer veier og stier. Den leveres også med en satengdiffusor som øker den visuelle komforten og reduserer blending. UrbanGlow LED Gen3 er tilgjengelig i et utvalg av fargetemperaturer. Glow-toppen er også designet for å integrere vår dynamiske RGBW-tilkoblede uplight-løsning for bymerkevarebygging og kommunikasjon. Best av alt, den er nå tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i SR (System Ready)-sokler. Velg dette alternativet, så er UrbanGlow LED Gen3 klar til å pares med kontroll- og belysningsprogramvare som Interact. I tillegg er hver UrbanGlow LED Gen3 BPS368 unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.

Fordeler

  • Stilig lysarmatur med en diskret, slank lysende topp i et moderne og rent design

  • Et vakkert design med høy teknisk lysytelse og utmerket tilbehør for belysningskomfort

Funksjoner

  • Behagelig design med en rund LED-plattform som følger lysarmaturens form

  • Minimalt gjenskinn

Bruksområder

  • Mindre boligområder
  • Parkeringsplasser
  • Gangområder, sykkelveier og parker

Nedlastinger