Philips UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 32 W, 3865 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Metronomis, middels spredning, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66
BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polykarbonat, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 12, 3865 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler