Philips UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 23.5 W, 2908 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polykarbonat, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 12, 2908 lm, 23.5 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler