Norge - Norsk

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bredstrålet 10, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024159
Full bestillingskode: 871869949028700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED14 [LED module 1400 lm]