Philips TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD
BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED50 [LED module 5000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år