Norge - Norsk

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060081
Full bestillingskode: 871951423916600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle