Norge - Norsk

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Bredstrålet 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060080
Full bestillingskode: 871951423915900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger