Norge - Norsk

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060077
Full bestillingskode: 871951423912800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified