Norge - Norsk

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Ekstra bredstrålet spredning DX52, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Ekstra bredstrålet spredning DX52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 912300060076
Full bestillingskode: 871951423911100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle