Philips TownTune asymmetrisk Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD
BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED40 [LED module 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år