Norge - Norsk

Philips TownTune asymmetrisk Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024208
Full bestillingskode: 871869949767500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED59 [LED module 5900 lm]