Norge - Norsk

Philips TownTune asymmetrisk Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 10, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024211
Full bestillingskode: 871869949770500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED69 [LED module 6900 lm]