Philips TownTune asymmetrisk DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED59 [LED module 5900 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år