Norge - Norsk

Philips TownTune asymmetrisk DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024198
Full bestillingskode: 871869949758300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED50 [LED module 5000 lm]