Norge - Norsk

Philips Metropole LED gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Produktbeskrivelse

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636823
Full bestillingskode: 872016913190300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger