Norge - Norsk

Philips BPS962 | Grandville LED, GRN34 | LED GreenLine 3400 lm

BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 6, 1587 lm, 20.9 W, 76 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008630302
Full bestillingskode: 871829156334100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Verdi
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger