Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 31, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 13 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636280
Full bestillingskode: 871951485048400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    120S [LED module, system flux 12000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger