Norge - Norsk

Philips Copenhagen LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 5651 lm, 33.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634939
Full bestillingskode: 871951413084500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED58 [LED module 5800 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger