Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 7 W, 772 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BWS559 LED8/830 II DS50 GW CLO STDE
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Opal, Veggmonteringsbrakett, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 772 lm, 7 W, 96 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Tilkoblingsenhet 2-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED8 [LED Module 800 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified