Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS771 LED40/830 II MDM GW CLO C10K 60P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 101 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED40 [LED module 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified