Norge - Norsk

Philips Copenhagen City Comfort LED liten, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66, STDE

BPS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Biobasert polyetylen, Svart, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), 1840 lm, 29 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvern + vern mot statisk elektrisitet kV, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636925
Full bestillingskode: 872016977943300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt