Philips Copenhagen City Comfort LED liten, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66, STDE
BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Biobasert polyetylen, Svart, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Innfelt / overflate / opphengt, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 1244 lm, 29 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvern + vern mot statisk elektrisitet kV, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år