Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 33 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Opal, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 33 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED40 [LED module 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år